??
CAD-Modellauswahl
K0343.2308
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0343 - Arretierbolzen ohne Bund
Stückliste
K0343.2308
BESTKIPP
Bestellnummer
K0343.2308
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift gehärtet
FORM
Form
H
AUSF
Ausführung
mit Kontermutter
POS
Position
D
Durchmesser
8 mm
D1
Gewinde
M 16 x 1,5 mm
D2
Durchmesser
33 mm
L
Länge
68.0 mm
L1
Länge
36 mm
L2
Länge
24.0 mm
H
Höhe
8.0 mm
SW
Schlüsselweite
24
F
Fase 30°
2.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
35 N
GEW
Gewicht ca.
0.0754 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015801
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions